카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Control handwheel GN 736.1-52-Z10-D-S
Elesa+Ganter
Control elements
GN 736.1
GN 736.1 Z
GN 736.1 Z MS
GN 736.1 Z MS D
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/control_elements/gn736_1/gn736_1_z/gn736_1_z_ms/gn736_1_z_ms_d/gn736_1_z_ms_d.prj},{NB=Zustellrad GN 736.1-52-Z10-D-S},{PARTNUMBER=GN 736.1-52-Z10-D-S},{D1=52},{D2=Z10},{D2X=10.000},{ART=mit Zange},{D3=50},{D4=37},{D5=39.5},{B=13},{H=3.8},{L1=23},{L2=17},{L3=19},{R=15.5},{DURCHM=13},{NR=1.0},{L11=18.0},{D11=13.0},{WEIGHT=0.1210},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 736.1 - Control knob with collet with handle with standard scale
Bill of material
Control handwheel GN 736.1-52-Z10-D-S
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 736.1-52-Z10-D-S
GN 736.1-52-Z10-D-S
D1
52
52
mm
D2
H8 bore
Z10
mm
ART
bore
mit Zange
D3
50
50
mm
D4
37
37
mm
D5
39.5
39.5
mm
H
3.8
mm
L1
23
mm
L2
17
mm
L3
~
19
19
mm
R
15.5
15.5
mm
DURCHM
Cylindrical knob
13
13
mm
WEIGHT
Weight
0.1210
0.1210
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details