피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Control lever GN 750-40-V10-M
Elesa+Ganter
Control elements
GN 750
GN 750 M
GN 750 M V
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/control_elements/gn_750/gn_750_m/gn_750_m_v/gn750_m_v.prj},{NB=Schaltnabe GN 750-40-V10-M},{PARTNUMBER=GN 750-40-V10-M},{D1=40},{D2=V10},{D2X=10},{D3=32},{D4=30.0},{D5=21},{D6=9},{H1=25},{H2=19},{H3=4.0},{H4=54},{L=106},{ABS1=112.000},{ABS2=3.000},{ABS3=25.000},{ABS4=23.000},{ABS5=9.000},{B=4.000},{T=1.800},{WEIGHT=0.2320},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 750 - Control levers Type M, with square
Bill of material
Control lever GN 750-40-V10-M
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 750-40-V10-M
GN 750-40-V10-M
D1
40
40
mm
D2
Square
V10
V10
mm
D3
32
32
mm
D4
30.0
30.0
mm
D5
21
21
mm
D6
9
9
mm
H1
25
25
mm
H2
19
19
mm
H3
4.0
4.0
mm
H4
54
54
mm
L
106
106
mm
WEIGHT
Weight
0.2320
0.2320
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details