??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 2291 - Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente, Form AF, Scharnierflügel außenliegend
Stückliste
Scharnierflügel GN 2291-43-80-AF-C-EL
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L1
43 mm
L2
mm
D1
mm
D2
14 mm
D3
8 mm
K
40 mm
L3
36 mm
M1
mm
M2
mm
M3
mm
M4
mm
S1
3.5 mm
KEN
Kennzeichen
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76169990
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails