카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Hinge GN 437.1-ZD-60-60-A-SW
Elesa+Ganter
Hinges
GN 437.1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/gn437_1/gn437_1_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 437.1-ZD-60-60-A-SW (0)},{PARTNUMBER=GN 437.1-ZD-60-60-A-SW},{L1=60},{L2=60},{ROT=0},{D=8.3},{H1=18.5},{H2=7.5},{H3=9.5},{H4=19},{L3=20},{M1=36},{M2=36},{MAT=SW},{WEIGHT=0.1380},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn437_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 437.1 - Hinges, Zinc die casting, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
Bill of material
Hinge GN 437.1-ZD-60-60-A-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 437.1-ZD-60-60-A-SW
GN 437.1-ZD-60-60-A-SW
L1
60
mm
L2
60
mm
ROT
Rotation
°
D
8.3
mm
H1
18.5
mm
H2
7.5
mm
H3
9.5
mm
H4
19
mm
L3
20
mm
M1
36
mm
M2
36
mm
WEIGHT
Weight
0.1380
kg
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details