카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Ball catch GN 4490-NIK-50-2-GS
Elesa+Ganter
Hinges
GN 4490
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/gn4490/gn4490_a4k_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Kugelschnaepper GN 4490-NIK-50-2-GS (0)},{PARTNUMBER=GN 4490-NIK-50-2-GS},{POS=0},{L1=50},{A1=20},{A2=10.5},{B1=12.0},{B2=10},{B3=6.5},{D=M4},{H=9.5},{L2=30.0},{M1=40},{M2=17},{S1=5},{S2=3.5},{N=</= 6},{KRAFT=70},{WEIGHT=0.0363},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn4490_a4k_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 4490 - Stainless Steel-Ball catches
Bill of material
Stainless Steel-Ball catch GN 4490-NIK-50-2-GS
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 4490-NIK-50-2-GS
GN 4490-NIK-50-2-GS
POS
Position
°
L1
50
50
mm
A1
20
20
mm
A2
10.5
10.5
mm
B1
12.0
12.0
mm
B2
10
10
mm
B3
6.5
6.5
mm
D
Thread
M4
M4
H
9.5
9.5
mm
L2
30.0
30.0
mm
M1
40
40
mm
M2
17
17
mm
S1
5
5
mm
S2
3.5
3.5
mm
N
for nut width
</= 6
</= 6
KRAFT
Holding force FH
70
70
N
WEIGHT
Weight
0.0363
0.0363
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details