피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Toggle clamp GN 820.1-130-N
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
GN 820.1
GN 820.1 N
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn820_1_s/gn820_1_n/gn820_1_n_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN 820.1-130-N (closed)},{PARTNUMBER=GN 820.1-130-N},{GROESSE=130},{FORM=N},{POS=0},{FH=1000},{MODELLO=130/N},{VERS=1},{CODE1=130/M},{ESECUZIONE=-},{AX=170},{BX=64},{CX=36},{DX=56},{FX=36},{GX=10},{HX=26},{IX=-},{LX=6,5},{MX=14},{NX=7},{OX=32},{PX=6},{QX=5,5},{FH1X=100},{FH2X=200},{GRX=200},{DXX=56.000},{A=32},{B1=36},{B2=10},{B3=5},{B4=6.5},{D1=M6},{D2=5.5},{H1=64.0},{H2=44.0},{H3=16},{H4=25.5},{H5=27.5},{L1=170},{L2=92},{L3=53.0},{L4=64.0},{L5=55},{M1=26.0},{M2=5.8},{M3=8.8},{R=62},{S=5},{W=17.5},{WEIGHT=0.2000},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{PPATH=gn820_1_n_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 820.1 - Toggle clamps, Type N, U-bar version, with two flanged washers
Bill of material
Toggle clamp GN 820.1-130-N
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 820.1-130-N
GN 820.1-130-N
POS
Position
closed
open
closed
open
°
FH
Holding force
1000
1000
ns
A
~
32
32
mm
B1
36
36
mm
B2
10
10
mm
B3
5
5
mm
B4
6.5
6.5
mm
D1
M6
M6
mm
D2
5.5
5.5
mm
H1
~
64.0
64.0
mm
H2
44.0
44.0
mm
H3
16
16
mm
H4
25.5
25.5
mm
L1
~
170
170
mm
L2
~
92
92
mm
L3
~
53.0
53.0
mm
M1
26.0
26.0
mm
M2
5.8
5.8
mm
M3
8.8
8.8
mm
R
~
62
62
mm
W
Adjustable Range
17.5
17.5
mm
WEIGHT
Weight
0.2000
0.2000
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails