피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Latch clamp GN 853-160-TG-NI
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
GN 853
GN 853 NI
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn853/gn853_ni/gn853_ni_tg_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Verschluss-Spanner GN 853-160-TG-NI (closed)},{PARTNUMBER=GN 853-160-TG-NI},{GROESSE=160},{FORM=TG},{POS=0},{FH=1750},{ANGOLO=[0:90]},{A=13},{B1=26},{B2=28},{B3=23},{B4=14},{B5=26},{B6=35},{B7=6.8},{D1=M6},{NDM=6},{D2=4.5},{D3=4.5},{D4=5.2},{D5=6},{H1=27.0},{H2=20.0},{H3=20.5},{L1=103},{L2=55.0},{L3=55.0},{L4=55.0},{L5=28},{L6=30.0},{M1=19},{M2=16.0},{M3=16},{M4=14.3},{M5=25.4},{S=2.0},{W=8},{X=49.600},{PPATH=gn853_ni_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1400},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{V2=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 853 - Stainless Steel-Latch clamps with locking mechanism, Type TG with tie-rod, with latch bracket, tie-rod with drawbar eye
Bill of material
Stainless Steel-Latch clamp GN 853-160-TG-NI
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 853-160-TG-NI
GN 853-160-TG-NI
GROESSE
Size
160
160
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding force
1750
1750
N
A
13
13
mm
B1
26
26
mm
B2
28
28
mm
B3
23
23
mm
B5
26
26
mm
B7
6.8
6.8
mm
D1
Thread
M6
M6
D2
4.5
4.5
mm
D3
4.5
4.5
mm
H1
~
27.0
27.0
mm
H2
~
20.0
20.0
mm
L1
~
103
103
mm
L2
~
55.0
55.0
mm
L5
28
28
mm
L6
30.0
30.0
mm
M1
19
19
mm
M2
16.0
16.0
mm
M3
16
16
mm
M4
14.3
14.3
mm
S
2.0
2.0
mm
W
Stroke
8
8
mm
WEIGHT
Weight
0.1400
0.1400
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details