피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Spring bolt GN 313-6-A-2-NI
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 313
GN 313 NI
GN 313 NI K2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn313/gn313_ni/gn313_ni_k2/gn313_ni_k2_a_asmtab.prj},{NB=Edelstahl Federbolzen GN 313-6-A-2-NI (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 313-6-A-2-NI},{D1=6},{POS=1},{FORM=A},{KZ=2},{WS=NI},{D2=M12x1,5},{NDM=12},{P=1.500},{D3=M4},{D3NDM=4},{D4=19},{L1=7},{L2=26},{L3=49},{L4=35},{T=7},{FEDERDRUCK=8},{FEDERDRUCK2=21},{VERS=1},{SW=19.000},{PPATH=gn313_ni_k2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0205},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{V=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 313 - Stainless Steel-Spring bolts, Type A with knob, without lock nut, Plunger with internal thread
Bill of material
Stainless Steel-Spring bolt GN 313-6-A-2-NI
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 313-6-A-2-NI
GN 313-6-A-2-NI
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
6
6
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
Thread
M4
M4
D4
19
19
mm
L1
7
7
mm
L2
26
26
mm
L3
~
49
49
mm
T
min.
7
7
mm
FEDERDRUCK
Initial
8
8
N
FEDERDRUCK2
End
21
21
N
WEIGHT
Weight
0.0205
0.0205
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details