피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Locking pin GN 314-12-35-L-SC-NI
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 314
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn314/gn314_sc.prj},{NB=Edelstahl-Steckbolzen GN 314-12-35-L-SC-NI (unactivated)},{PARTNUMBER=GN 314-12-35-L-SC-NI},{D1=12},{POS=1},{L1=35},{B1=7.5},{B2=3},{D2=14.6},{D3=4},{D4=23.0},{D5=18},{L2=6.0},{L3=35.0},{L4=43.5},{VERS=3},{WEIGHT=0.0730},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 314 - Stainless Steel-Locking pins with L-Handle, lockable, Identification SC, Operation with key (same lock)
Bill of material
Stainless Steel-Locking pin GN 314-12-35-L-SC-NI
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 314-12-35-L-SC-NI
GN 314-12-35-L-SC-NI
D1
-0,05
12
12
mm
POS
Position
unactivated
activated
unactivated
activated
L1
+0,5
35
35
mm
B1
7.5
7.5
mm
B2
3
3
mm
D2
14.6
14.6
mm
D3
4
4
mm
D4
23.0
23.0
mm
D5
18
18
mm
L2
±1
6.0
6.0
mm
L3
35.0
35.0
mm
L4
43.5
43.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0730
0.0730
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details