피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Indexing plunger GN 412-6-35-B-2
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 412
GN 412 K2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn412/gn412_k2/gn_412_k2_b_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen GN 412-6-35-B-2 (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 412-6-35-B-2},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=6},{B=35},{D2=4.3},{D3=M4},{NDM=4},{D4=25},{H=26},{K=25},{L1=32},{L2=6},{L3=6},{L4=14},{S=12},{SW=12},{T=10},{FEDERDRUCK1=5},{FEDERDRUCK2=15},{FORM=B},{WEIGHT=0.0690},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{PPATH=gn_412_k2_b_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 412 - Indexing plungers with screw-on flange, Type B without rest position, Identification no. 2 Mounting from the rear
Bill of material
Indexing plunger GN 412-6-35-B-2
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 412-6-35-B-2
GN 412-6-35-B-2
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
Pin 0/-0.06 Bore +0.05/+0.1
6
6
mm
B
35
35
mm
D3
Thread
M4
M4
D4
25
25
mm
H
26
26
mm
K
25
25
mm
L1
32
32
mm
L2
min.
6
6
mm
L4
14
14
mm
S
12
12
mm
SW
12
12
mm
T
10
10
mm
FEDERDRUCK1
Spring load initial ~
5
5
N
FEDERDRUCK2
Spring load end ~
15
15
N
WEIGHT
Weight
0.0690
0.0690
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details