카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Locking Plunger GN 514-6-A-A4
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 514
GN 514 A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn514/gn514_a/gn514_a_a4_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Verriegelungsbolzen GN 514-6-A-A4 (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 514-6-A-A4},{POS=2},{POSX=Raststift vorstehend,Knopf um W1 gedrückt,Raststift eingezogen,Knopf um W2 gedrückt},{D1=6},{D2=M12x1,5},{NDM=12.000},{KDM=10.160},{P=1.500},{D3=19},{E=15},{L1=6},{L2=38},{L3=20},{L4=44.5},{L5=9},{SW=13},{W1=3},{W2=9},{MAT=Edelstahl},{FEDERDRUCK=20},{FEDERDRUCK2=30},{PPATH=gn514_a_a4_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0320},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 514 - Stainless Steel-Locking Plungers, Type A, without locknut
Bill of material
Stainless Steel-Locking Plunger GN 514-6-A-A4
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 514-6-A-A4
GN 514-6-A-A4
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
6
6
mm
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
19
19
mm
E
15
15
mm
L1
6
6
mm
L2
38
38
mm
L3
20
20
mm
L4
44.5
44.5
mm
L5
9
9
mm
SW
13
13
mm
W1
3
mm
W2
9
9
mm
FEDERDRUCK
Initial
20
20
N
FEDERDRUCK2
End
30
30
N
WEIGHT
Weight
0.0320
0.0320
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details