카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Cam action indexing plunger GN 712.1-6-M16x1,5-AK
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 712.1
GN 712.1 AK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn712_1/gn712_1_ak/gn712_1_ak_asmtab.prj},{NB=Kurven-Rastriegel GN 712.1-6-M16x1,5-AK (deactivated-1)},{PARTNUMBER=GN 712.1-6-M16x1,5-AK},{POS=0},{ABSTAND=1},{D1=6},{D2=M16x1,5},{D3=16},{L1=60},{L2=8},{L3=35},{L4=32},{FEDERDRUCK=7 / 16.5},{LX1=1.930},{L5=42},{L22=10.000},{DX2=16},{DX3=13.000},{RX1=8},{LX2=0.430},{PPATH=gn712_1_ak_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0800},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 712.1 AK - Cam action indexing plunger, type AK, without rest position with lock nut
Bill of material
Cam action indexing plunger GN 712.1-6-M16x1,5-AK
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 712.1-6-M16x1,5-AK
GN 712.1-6-M16x1,5-AK
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
ABSTAND
lock nut
mm
값 입력 ABSTAND
lock nut
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Pin h9 Bore G7
6
6
mm
D2
Thread
M16x1,5
D3
16
mm
L1
60
mm
L2
±0.5
8
mm
L3
35
mm
L4
32
mm
FEDERDRUCK
beginning / end
7 / 16.5
N
WEIGHT
Weight
0.0800
0.0800
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details