카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Steel-Mini indexing plunger GN 822.1-5-C-ST
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 822.1
GN 822.1
GN 822.1 C
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn822_1/gn822_1_stahl/gn822_1_c/gn_822_1_c_asmtab.prj},{NB=Stahl-Miniraster GN 822.1-5-C-ST (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 822.1-5-C-ST},{POS=0},{D1=5},{D2=M8x0,75},{DNDM=8},{DKDM=7.080},{P=0.750},{D3=21},{L1=26.5},{L2=5},{L3=5},{L4=3.5},{SW=10},{FEDERDRUCK=4.5},{FEDERDRUCK2=12},{D2X=8.000},{DK=6.800},{H=2.000},{R=1.000},{R1=1.500},{R2=0.600},{L4X=14.000},{HK=4.000},{F=AU},{N=9.000},{HF1=0.500},{BU=1.500},{SW1=9.800},{SW2=10.000},{D11=5.000},{D12=3.700},{D12L=2.000},{C1=0.500},{C2=0.300},{LU1=2.500},{LU2=13.000},{PPATH=gn_822_1_c_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0120},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 822.1 C - Mini indexing plungers, Type C, with rest position
Bill of material
Steel-Mini indexing plunger GN 822.1-5-C-ST
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 822.1-5-C-ST
GN 822.1-5-C-ST
POS
deactivated
activated
deactivated
activated
mm
D1
Plunger -0.06 / Bore +0.05/+0.1
5
5
mm
D2
Thread
M8x0,75
M8x0,75
D3
21
21
mm
L1
26.5
26.5
mm
L2
min.
5
5
mm
L3
5
5
mm
L4
min.
3.5
3.5
mm
SW
10
10
mm
FEDERDRUCK
Spring load ~ initial
4.5
4.5
N
FEDERDRUCK2
Spring load ~ end
12
12
N
WEIGHT
Weight
0.0120
0.0120
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details