??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
CS/M - T handle with lock
Lista de materiales
T handle with lock CSM.50
PARTNUMBER
Código
DESCRIPTION
Descripción
DIM01
l
80 mm
DIM02
b
24 mm
DIM03
h
43 mm
DIM04
d
35 mm
DIM05
l
20 mm
DIM06
l1
13.5 mm
DIM07
H
50 mm
DIM08
F
42 mm
WEIGHT
Masa
240 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto