피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Latch with Cabinet U-Handle GN 119.3-VDE-A5-SW
Elesa+Ganter
Latches
GN 119.3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/latches/gn119_3/gn_119_3_vde_asmtab.prj},{NB=Tuerverriegelung mit Buegelgriff GN 119.3-VDE-A5-SW (37-0.5)},{PARTNUMBER=GN 119.3-VDE-A5-SW},{IDNR=},{FORM=VDE},{A=37.0},{AX=[37:45]},{A1=A5},{OB=SW},{OB2=10},{OB3=9},{L=54.5},{ABSTAND=0.5},{PPATH=gn_119_3_asmtpl.prj},{MAT=Zink-Druckguss},{WEIGHT=0.4656},{CTN=83089000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 119.3 VDE - Latches with Cabinet U-Handle, Operation with Socket Key, Type VDE with double bit
Bill of material
Latch with Cabinet U-Handle GN 119.3-VDE-A5-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 119.3-VDE-A5-SW
GN 119.3-VDE-A5-SW
A
Clamping range A1 ... A9 (door + frame)
mm
값 입력 A
Clamping range A1 ... A9 (door + frame)
mm
cm
inch
ft
확인
OB
Finish
Black
Black
L
Length
54.5
54.5
mm
ABSTAND
Distance
mm
값 입력 ABSTAND
Distance
mm
cm
inch
ft
확인
WEIGHT
Weight
0.4656
0.4656
kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details