??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 120.2 - Auflauframpen, Form B, Befestigung durch Klebepad
Stückliste
Auflauframpe GN 120.2-60-4-B-SW
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
GN 120.2-60-4-B-SW
H
60 mm
B1
4 mm
B2
4.6 mm
D2
3 mm
L1
20 mm
L2
10 mm
M1
40 mm
M2
±2
35 mm
WEIGHT
Gewicht
0.0059 kg
CTN
Zolltarifnummer
39269097
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails