??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 2190 - Kantenschutz-Dichtprofile , Form D, Dichtprofil seitlich
Stückliste
Kantenschutz-Dichtprofil GN 2190-NBR-13-D-20
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
H1
13 mm
L
Zuschnittlänge
20 m
A
Klemmbereich
1-3.5 mm
B
11 mm
H2
10.75 mm
H3
2.25 mm
H4
4.50 mm
K
4.75 mm
R1
40 mm
R2
50 mm
R3
100 mm
R4
80 mm
W1
11.25 mm
W2
bei 50% der zul. Verformung
8.75 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails