카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Latch-type knobs VCK.362/60-1-S-INOX
Elesa+Ganter
Latches
VCK.INOX
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/latches/vck_inox/vck_inox_asmtab.prj},{NB=Latch-type knobs VCK.362/60-1-S-INOX},{PARTNUMBER=68426},{DESCRIPTION=VCK.362/60-1-S-INOX},{DIM01=60},{DIM02=37},{DIM03=12},{DIM04=27},{DIM05=17},{DIM06=46},{DIM07=45},{DIM08=20},{DIM09=15},{DIM10=12},{WEIGHT=185},{PPATH=vck_inox_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
VCK-SST - Latch-type knobs
Bill of material
Latch-type knobs VCK.362/60-1-S-INOX
PARTNUMBER
Code
68426
68426
DESCRIPTION
Decsription
VCK.362/60-1-S-INOX
VCK.362/60-1-S-INOX
DIM01
D
60
60
mm
DIM02
h
37
37
mm
DIM03
d
12
mm
DIM04
d1
27
27
mm
DIM05
l2
17
17
mm
DIM06
L
46
46
mm
DIM07
D1
45
mm
DIM08
d2
20
mm
DIM09
h2
15
mm
DIM10
l1
12
mm
WEIGHT
Weight
185
185
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails