피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Double tube linear actuator GN 491-40-100-R2-SCR
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 491
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn491/gn_491_r2_asmtab.prj},{NB=Doppelrohr-Lineareinheit GN 491-40-100-R2-SCR (0)},{PARTNUMBER=GN 491-40-100-R2-SCR},{D1=40},{L1=100},{MHUB=2650},{GSNDM=20.000},{GSP=4.000},{B=60},{D2=12},{D3NDM=8},{D4NDM=8},{D5=8.5},{D6X=13.5},{D7X=13.5},{SDIN912NDM=8.000},{H1=60},{H2=63},{H3=3},{H4=31.5},{H5=1.05},{L3=180},{L4=17},{M2=160},{M3X=132},{M4=39},{M5X=38},{M6=39},{M7=62},{M8X=12.5},{M9=12.0},{S=13},{WEIGHT=0.0000},{DH=MIN},{SL=100, 150, 200, 300},{GS=TR20x4},{D3=M8},{D4=M8},{D6=13.5},{FS=M6},{D7=13.5},{SDIN912=M8},{L2=3xB+L1},{M1=2xB+L1},{M3=132},{M5=38},{M8=12.5},{PDIN6885=A4x4x12},{AW=GN 491.1},{SA=GN953/GN9053},{HR=GN 924.40},{PPATH=gn_491_asmtpl.prj},{FORM=R2},{MAT=Stahl, verchromt},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 491 - Double tube linear actuators , single slider, Type R2 Right hand thread, shaft journal at both ends
Bill of material
Double tube linear actuator GN 491-40-100-R2-SCR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 491-40-100-R2-SCR
GN 491-40-100-R2-SCR
D1
40
40
mm
L1
Stroke
100
100
mm
MHUB
max. travel
2650
2650
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
GS
Shaft thread
TR20x4
TR20x4
B
60
60
mm
D2
12
12
mm
D3
Thread
M8
M8
D4
Thread
M8
M8
D5
8.5
8.5
mm
D6
13.5
13.5
mm
FS
for screw DIN 912
M6
M6
D7
13.5
13.5
mm
SDIN912
for screw DIN 912
M8
M8
H1
60
60
mm
H2
63
63
mm
H3
3
3
mm
H4
31.5
31.5
mm
H5
1.05
1.05
mm
L2
Overall length
3xB+L1
mm
L3
180
180
mm
L4
17
17
mm
M1
2xB+L1
mm
M2
160
160
mm
M3
132
132
mm
M4
39
39
mm
M5
38
38
mm
M6
39
39
mm
M7
62
62
mm
M8
12.5
12.5
mm
M9
12.0
12.0
mm
S
Hexagon
13
13
mm
PDIN6885
Key DIN 6885
A4x4x12
A4x4x12
AW
Adapter shaft
GN 491.1
SA
Position indicator
GN953/GN9053
GN953/GN9053
HR
Handwheel
GN 924.40
GN 924.40
WEIGHT
Weight
0.0000
0.0000
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details