피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Lifting eye nut (rotating) GN 583-M12
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 583
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn583/gn583.prj},{NB=Drehbare Ringmutter GN 583-M12},{PARTNUMBER=GN 583-M12},{D1=M12},{D2=20},{D3=30},{D4=34},{D5=30},{H=55},{K1=10.0},{K2=56},{L=17},{SW=14},{N=0.75 t (7.5 kN)},{NDM=12},{KDM=10.106},{VERS=2},{WEIGHT=0.1600},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 583 - Lifting eye nuts (rotating)
Bill of material
Lifting eye nut (rotating) GN 583-M12
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 583-M12
GN 583-M12
D1
Thread
M12
M12
D2
20
20
mm
D3
30
30
mm
D4
34
34
mm
D5
30
30
mm
H
55
55
mm
K1
10.0
10.0
mm
K2
56
56
mm
L
Length
17
17
mm
SW
14
14
mm
N
Nominal Load
0.75 t (7.5 kN)
0.75 t (7.5 kN)
WEIGHT
Weight
0.1600
0.1600
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details