피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Shackle GN 585-11-A
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 585
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn585/gn585_a.prj},{NB=Schaekel GN 585-11-A},{PARTNUMBER=GN 585-11-A},{D1=11},{INZOLL=0.43750000},{B=18},{D2=14},{D3=0.50000000},{D4=28},{D5=27},{H=42},{NENN=1.5t [15.0 kN]},{RXX=2.875},{RX=12.125},{RY=2.000},{X=11.000},{Y=8.500},{Z=7.500},{Q=18.000},{QD=2.000},{CHAMPFER=0.500},{XY=7.000},{RCX=14.500},{RCY=35.500},{SMRAD=11.000},{SMANG=35.28130},{PLTART=21.34903},{BGANG=54.71874},{WEIGHT=0.2200},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{D3X=1/2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 585 A - Shackles, cranked, Form A, with stud bolt
Bill of material
Shackle GN 585-11-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 585-11-A
GN 585-11-A
D1
Nominal size
11
11
mm
INZOLL
in inch
7/16
7/16
인치
B
+/- 1
18
18
mm
D2
+/- 0.5
14
14
mm
D3
UNC-thread
1/2
1/2
인치
D4
28
28
mm
D5
27
27
mm
H
42
42
mm
NENN
Nominal load (WLL)
1.5t [15.0 kN]
1.5t [15.0 kN]
WEIGHT
Weight
0.2200
0.2200
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details