피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Clamping pad GN 709.2-12-R
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 709.2
GN 709.2 R
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn709_2/gn709_2_r/gn_709_2_r.prj},{NB=Pendelelement GN 709.2-12-R (0)},{PARTNUMBER=GN 709.2-12-R},{D1=12},{ROT=0},{D2=M3},{D2NDM=3.000},{D2KDM=2.459},{D3=7.2},{D4=10},{D5=12},{L1=11},{L2=11},{L3=3.2},{T=6},{SB=10},{D3X=11.400},{D3XX=11.230},{D4X=7.200},{LX=6.940},{LXX=3.470},{LX1=1.700},{LX2=3.500},{R=0.800},{N=6.000},{WEIGHT=0.0100},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 709.2 - Clamping pads, Type R, serrated contact face
Bill of material
Clamping pad GN 709.2-12-R
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 709.2-12-R
GN 709.2-12-R
D1
n6
12
12
mm
ROT
Rotation
°
D2
Thread
M3
M3
D3
7.2
7.2
mm
D4
Ball Ø
10
10
mm
D5
H7 Location bore
12
12
mm
L2
± 0.1
11
11
mm
L3
max.
3.2
3.2
mm
T
min. (for max. loading capacity)
6
6
mm
SB
Static load max.
10
10
kN
WEIGHT
Weight
0.0100
0.0100
kg
CTN
Customs Tariff Number
84662020
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details