카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Grub screw with retaining magnet GN 913.6-M10-25-ND
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 913.6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn913_6/gn913_6.prj},{NB=Gewindestift mit Haltemagnet GN 913.6-M10-25-ND},{PARTNUMBER=GN 913.6-M10-25-ND},{D=M10},{D2X=10},{L=25},{LX=20,25,30,40,50},{SW=5},{NENN=11.0},{CH=1.000},{R1=5.980},{R2=6.000},{SWH=4.780},{WEIGHT=0.0104},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 913.6 - Grub screws with retaining magnet
Bill of material
Grub screw with retaining magnet GN 913.6-M10-25-ND
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 913.6-M10-25-ND
GN 913.6-M10-25-ND
D
Thread
M10
M10
L
Length -0,5 Nominal length
25
25
mm
SW
5
5
mm
NENN
Nominal adhesive forces in N
11.0
11.0
N
WEIGHT
Weight
0.0104
0.0104
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181542
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails