카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Spur Gears ZCL-0.5-40
Elesa+Ganter
Machine elements
ZCL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/zcl/zcl_0_5.prj},{NB=Spur Gears ZCL-0.5-40},{PARTNUMBER=550021},{DESCRIPTION=ZCL-0.5-40},{DIM01=0.5},{DIM02=40},{DIM03=20.0},{DIM04=21.0},{DIM05=16},{DIM06=-},{DIM06X=0},{DIM07=10},{DIM08=8},{DIM09=1.1},{WEIGHT=4},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ZCL-0.5 - Spur Gears
Bill of material
Spur Gears ZCL-0.5-40
PARTNUMBER
Code
550021
550021
DESCRIPTION
Description
ZCL-0.5-40
ZCL-0.5-40
DIM01
Module M
0.5
DIM02
No. of teeth Z
40
40
DIM03
Dp
20.0
20.0
mm
DIM04
D
21.0
21.0
mm
DIM05
L
16
mm
DIM06
d
-
-
mm
DIM07
d1
10
10
mm
DIM08
l1
8
mm
DIM09
Max. torgue
1.1
1.1
Nm
WEIGHT
Weight
4
4
g
INFOEG
Product details
Product details