카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Spur gears with straight teeth ZCL-1.0-30-A12-K
Elesa+Ganter
Machine elements
ZCL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/zcl/zcl_1_0_k.prj},{NB=Spur gears with straight teeth ZCL-1.0-30-A12-K},{PARTNUMBER=550139-K},{DESCRIPTION=ZCL-1.0-30-A12-K},{DIM01=1.0},{DIM02=30},{DIM03=30},{DIM04=32},{DIM05=25},{DIM06=12},{DIM07=4},{DIM08=13.8+0.1},{DIM08X=13.8},{DIM09=25},{DIM10=15},{DIM11=6.1},{WEIGHT=18},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ZCL-1.0-K - Spur gears with straight teeth
Bill of material
Spur gears with straight teeth ZCL-1.0-30-A12-K
PARTNUMBER
Code
550139-K
550139-K
DESCRIPTION
Description
ZCL-1.0-30-A12-K
ZCL-1.0-30-A12-K
DIM01
Module M
1.0
DIM02
No. of teeth Z
30
30
DIM03
Dp
30
30
mm
DIM04
D
32
32
mm
DIM05
L
25
mm
DIM06
dH9
12
12
mm
DIM07
bD10
4
4
mm
DIM08
t1
13.8+0.1
13.8+0.1
mm
DIM09
d1
25
25
mm
DIM10
l1
15
mm
DIM11
Max. torgue
6.1
6.1
Nm
WEIGHT
Weight
18
18
g
INFOEG
Product details
Product details