카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Disc handwheel DIN 3670-200-K18
Elesa+Ganter
Operating elements
DIN 3670
DIN 3670 K
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/din3670/din3670_k/din3670_k.prj},{NB=Scheibenhandrad DIN 3670-200-K18},{PARTNUMBER=DIN 3670-200-K18},{D1=200},{D2=K18},{D2Y=18},{D2X=18,20,22},{D3=42},{B=22},{L1=24},{L2=45},{D4=168.000},{R1=11.000},{B1=3.000},{B2=4.000},{A=22.000},{F=2.000},{W1=18.500},{W2=21.500},{R2=2.500},{R3=4.000},{R4=2.000},{R6=2.000},{C=3.000},{B10=6.000},{T=20.800},{B20=6.000},{T20=2.800},{WEIGHT=0.9300},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
DIN 3670 - Disc handwheels with keyway
Bill of material
Disc handwheel DIN 3670-200-K18
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
DIN 3670-200-K18
DIN 3670-200-K18
D1
200
200
mm
D2
H7 bore
K18
K18
D3
42
42
mm
B
22
22
mm
L1
24
24
mm
L2
45
45
mm
WEIGHT
Weight
0.9300
0.9300
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails