카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Magnet GN 51.7-ND-22-A
Elesa+Ganter
Retaining magnets
GN 51
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/retaining_magnets/gn51_7/gn_51_7_a.prj},{NB=Haftmagnet GN 51.7-ND-22-A},{PARTNUMBER=GN 51.7-ND-22-A},{D1=22},{D2=16},{D3=20},{H1=6.0},{H2=25},{H3=13.0},{NENN=35},{L1=8},{R=0.5},{WEIGHT=0.0172},{CTN=85051110},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 51.7 A - Magnets, Type A, with knob
Bill of material
Magnet GN 51.7-ND-22-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 51.7-ND-22-A
GN 51.7-ND-22-A
D1
22
22
mm
D2
16
mm
H1
6.0
6.0
mm
H2
25
25
mm
NENN
Nominal adhesive forces
35
35
N
WEIGHT
Weight
0.0172
0.0172
kg
CTN
Customs Tariff Number
85051110
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails