피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Retaining magnet GN 52.1-ND-13-2
Elesa+Ganter
Retaining magnets
GN 52.1
GN 52.1 K2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/retaining_magnets/gn52_1/gn52_1_k2/gn52_1_k1.prj},{NB=Haltemagnet GN 52.1-ND-13-2},{PARTNUMBER=GN 52.1-ND-13-2},{D=13},{D1=13.000},{H=18},{K=13},{WSVIS=Neodym, Eisen, Bor},{NKX='AN','Aluminium, Nickel, Cobalt','ND','Neodym, Eisen, Bor'},{NK=60.0},{HAN=18.000},{HND=18.000},{KAN=6.000},{KND=13.000},{D11=11.380},{D12=9.750},{R=0.410},{R2=0.410},{D112=11.380},{D122=9.750},{WEIGHT=0.0180},{CTN=85051110},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 52.1 - Retaining magnets, rod-shaped, Identification no. 2, Tolerance d = h6
Bill of material
Retaining magnet GN 52.1-ND-13-2
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 52.1-ND-13-2
GN 52.1-ND-13-2
D
±0,2
13
13
mm
H
±0,2
18
18
mm
K
max. Dimension
13
13
mm
WSVIS
Magnet material
Neodiymium, iron, boron
Neodiymium, iron, boron
NK
Nominal adhesive forces
60.0
60.0
N
WEIGHT
Weight
0.0180
0.0180
kg
CTN
Customs Tariff Number
85051110
85051110
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails