카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Retaining magnet GN 54.2-ND-13-M4
Elesa+Ganter
Retaining magnets
GN 54.2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/retaining_magnets/gn54_2/gn54_2.prj},{NB=Haltemagnet GN 54.2-ND-13-M4},{PARTNUMBER=GN 54.2-ND-13-M4},{D1=13},{D2=M4},{D2X=4.000},{H=20±0.2},{HX=20},{K=2.5},{T=7},{NK=70},{MAT=Neodym, Eisen, Bor},{C=0.70},{L=0.100},{RM=0.300},{R1=11.2},{R2=5.5},{L2=1.5},{WEIGHT=0.0195},{CTN=85051110},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 54.2 - Retaining magnets, Rod-shaped, with Female Thread, with Fitting Tolerance
Bill of material
Retaining magnet GN 54.2-ND-13-M4
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 54.2-ND-13-M4
GN 54.2-ND-13-M4
D1
h6
13
13
mm
D2
M4
M4
H
20±0.2
20±0.2
mm
K
2.5
2.5
mm
T
7
7
mm
NK
Nominal adhesive forces
70
70
N
WEIGHT
Weight
0.0195
0.0195
kg
CTN
Customs Tariff Number
85051110
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails