카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Raw Magnet GN 55.4-SC-12-9,5-2,5
Elesa+Ganter
Retaining magnets
GN 55.4
GN 55.4 SC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/retaining_magnets/gn55_4/gn55_4_sc/gn55_4_sc.prj},{NB=Rohmagnet GN 55.4-SC-12-9,5-2,5},{PARTNUMBER=GN 55.4-SC-12-9,5-2,5},{LX=12.0},{L=12},{BX=9.5},{B=9,5},{HX=2.5},{H=2,5},{NK=11.0},{VE=5},{R=0.200},{MAT=Samarium, cobalt},{WEIGHT=0.0040},{CTN=85051110},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 55.4 - Raw Magnets, Block-Shaped
Bill of material
Raw Magnet GN 55.4-SC-12-9,5-2,5
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 55.4-SC-12-9,5-2,5
GN 55.4-SC-12-9,5-2,5
L
Length ±0,1
12
12
mm
B
±0,1
9,5
9,5
mm
H
±0,1
2,5
2,5
mm
NK
Nominal adhesive forces in N
11.0
11.0
N
VE
Packing units
5
5
MAT
Material of magnet
Samarium, cobalt
WEIGHT
Weight
0.0040
0.0040
kg
CTN
Customs Tariff Number
85051110
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails