피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Swivel Clamp Connector Joint GN 287-B15-B15-2-BL
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
GN 287
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/gn287/gn_287_k2_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmverbinder GN 287-B15-B15-2-BL (0)},{PARTNUMBER=GN 287-B15-B15-2-BL},{D1=B15},{D11=15},{D2=B15},{ROT=0},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=25},{D3=M6},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{K1=31.5},{K2=25},{L1=100},{L2=34.5},{L3=25},{M1=29.5},{M2=48.5},{Z1=M6-20},{Z2=M6-20},{L4Z1=45 | 63},{L4Z2=45 | 63},{D2X='B12','B14','B16','B18'},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OBVIS=blank},{PPATH=gn_287_k2/gn_287_k2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1400},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{V=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 287 - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Swivel Clamp Connector Joint GN 287-B15-B15-2-BL
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 287-B15-B15-2-BL
GN 287-B15-B15-2-BL
D1
Bore
B15
B15
D2
Bore
B15
B15
ROT
Rotation
°
B
Swivel width
25
mm
K1
31.5
mm
K2
25
mm
L1
100
mm
L2
34.5
mm
L3
25
mm
M1
29.5
mm
M2
48.5
mm
Z1
Screw locations
M6-20
Z2
Screw location
M6-20
L4Z1
Clamping lever for Z1
45 | 63
45 | 63
mm
L4Z2
Clamping lever for Z2
45 | 63
mm
OBVIS
Finish
blank
blank
WEIGHT
Weight
0.1400
0.1400
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details