카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
CSHSK12L HUB(12) Zink-Nickel
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Schraub-System CSH 400 bar
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emb/messtechnik/schraub_system_csh_400_bar/cshsk2.prj},{NB=CSHSK12L_HUB(12)_Zink-Nickel},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=CSHSK12L},{BZ=CSH SK 12-L/ZN},{INFO=Schottkupplung},{T=12},{TMAX=12.000},{G=M 18X1,5},{NDR=18.000},{P=1.500},{H=74.000},{SW19=19.000},{SW22=22.000},{L=36.000},{GEW=0.000},{OBLF=Zink-Nickel},{SK=CSHSK2},{WERK=Stahl},{BESTNR1=CSHSK12L},{BESTNR2=CSHSK12L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
CSHSK2 - Schottkupplung
Bill of material
CSHSK12L_HUB(12)_Zink-Nickel
MANU
Manufacturer
Gates Tube Fittings GmbH
BZ
Notation
CSH SK 12-L/ZN
CSH SK 12-L/ZN
INFO
Infotext
Schottkupplung
T
Hub
mm
값 입력 T
Hub
mm
cm
inch
ft
확인
TMAX
Laenge tmax
12.000
mm
G
Gewinde G Nenndurchmesser
M 18X1,5
M 18X1,5
H
Hoehe h
74.000
mm
OBLF
Oberflaeche
Zink-Nickel
WERK
Werkstoff
Stahl