카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 41-360-35
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants cylindriques
Modèle 41-36 Aimant cylindrique acier laqué taraudé avec plaque de fer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_cylindriques/41_36/41_36.prj},{NB=emile_maurin_41-360-35},{REF=41-360-35},{VERSION=Laqué rouge},{D1=35.0},{TOLD1=±0,1},{D2=M6},{H1=30},{D2X=6.000},{H2=9},{FORCE=150},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 41-36 - Aimant cylindrique acier laqué rouge ou zingué, taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 41-360-35
REF
Référence
41-360-35
41-360-35
VERSION
Laqué rouge
Laqué rouge
D1
35.0
35.0
mm
TOLD1
Tolérance D1
±0,1
±0,1
D2
M6
M6
H1
30
30
mm
H2
9
9
mm
FORCE
150
150
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE