카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 41-420-8-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants cylindriques
41_42
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_cylindriques/41_42/41_420.prj},{NB=emile_maurin_41-420-8-25},{REF=41-420-8-25},{D1=8},{L1=25},{FORCE=3.8},{T=450},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 41-420 - Aimant cylindrique
Nomenclature
Emile Maurin 41-420-8-25
REF
Référence
41-420-8-25
41-420-8-25
D1
8
8
mm
L1
25
25
mm
FORCE
3.8
3.8
N
T
max
450
450
°
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE