카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-435-40-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_43
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_43/15_435.prj},{NB=emile_maurin_15-435-40-8},{REF=15-435-40-8},{D1=40},{D2=14},{D3=M8},{H1=26},{H2=14},{H4=13},{INFOS=INFOTEXTE},{V1=14.400},{R1=2.250},{KDM=6.647},{NDM=8.000},{R2=1.500},{R2V=79.000},{R3V=20.234},{R3=35.105},{R4S=7.796},{R4V=13.503},{S1=8.500},{S2=8.400},{TX=12.000},{OB=PL},{NORMNR=GN 5339.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-435 - Bouton triangle inox poli - Débouchant taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-435-40-8
REF
Référence
15-435-40-8
15-435-40-8
D1
40
40
mm
D2
14
14
mm
D3
M8
M8
H1
26
26
mm
H2
14
14
mm
H4
13
13
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE