카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-355-50-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_35
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_35/15_355.prj},{NB=emile_maurin_15-355-50-8},{REF=15-355-50-8},{SHOW=3},{VER=Débouchant},{FORME=Taraudé},{D1=50},{D2=0},{D3=M8},{D4=21},{H1=34.0},{H2=17},{H3=0},{H4=0},{H5=16},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 5335},{ABS1=20.000},{ABS2=18.000},{ABS3=14.000},{ABS4=6.000},{ABS5=11.000},{R1=67.000},{R2=6.000},{R3=13.000},{NDM=0.000},{VERS=3},{D2OUD3=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-355 - Bouton étoile inox 303 - Débouchant - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-355-50-8
REF
Référence
15-355-50-8
15-355-50-8
VER
Version
Débouchant
FORME
Forme
Taraudé
D1
50
50
mm
D2
0
mm
D3
M8
M8
D4
21
21
mm
H1
34.0
34.0
mm
H2
17
17
mm
H3
min
0
mm
H4
0
mm
H5
16
16
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE