카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-143-32-8-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_14
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_14/16_143.prj},{NB=emile_maurin_16-143-32-8-16},{REF=16-143-32-8-16},{CODE=108372},{DESCRIPTION=CT.476/30-SST-p-M8x16},{DIM01=32},{DIM02=M8},{DIM03=15},{DIM04=16},{DIM05=13.0},{DIM06=16},{WEIGHT=13},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D1=32},{D2=M8},{H1=15},{L1=16},{L2=13.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-143 - Vis papillon technopolymère à tige filetée inox
Nomenclature
Emile Maurin 16-143-32-8-16
REF
Référence
16-143-32-8-16
16-143-32-8-16
D1
32
32
mm
D2
M8
M8
mm
H1
15
15
mm
L1
16
16
mm
L2
13.0
13.0
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE