카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-150-12-70
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_15
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_15/16_150.prj},{NB=emile_maurin_16-150-12-70},{REF=16-150-12-70},{D1=M 12},{D1X=12},{P=1.750},{D2=20},{D3=10},{D4=8.0},{L1=70},{L1X=70 , 80},{L2=18},{L3=100},{L4=20},{L5=4.5},{L6=8.6},{R1=6.000},{ABS2=5.000},{ABS3=2.000},{ABS4=7.000},{ABS5=6.000},{ABS6=9.000},{ABS7=13.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-150.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-150 - Vis à broche fixe - Sans patin
Nomenclature
Emile Maurin 16-150-12-70
REF
Référence
16-150-12-70
16-150-12-70
D1
M 12
M 12
mm
D2
20
20
mm
D3
10
10
mm
D4
h11
8.0
8.0
mm
L1
70
70
mm
L2
18
18
mm
L3
100
100
mm
L4
20
20
mm
L6
8.6
8.6
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE