카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-111-34-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_11
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_11/17_11.prj},{NB=emile_maurin_17-111-34-6},{REF=17-111-34-6},{FORME=Graduation standard},{D1=34},{D2=6},{D3=29.5},{D4=12},{D5=41.0},{D6=5},{L1=29.5},{L2=9.5},{L3=26.5},{L4=9.5},{L5=17.5},{L6=7},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 723.2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-110 - Vernier moleté alulinium
Nomenclature
Emile Maurin 17-111-34-6
REF
Référence
17-111-34-6
17-111-34-6
FORME
-
Graduation standard
Graduation standard
D1
34
34
mm
D2
H8
6
6
mm
D3
29.5
29.5
mm
D4
12
12
mm
D5
41.0
41.0
mm
D6
5
5
mm
L1
29.5
29.5
mm
L2
9.5
9.5
mm
L3
26.5
26.5
mm
L4
9.5
9.5
mm
L5
17.5
17.5
mm
L6
7
7
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE