카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 36-425-400
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_42
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_42/36_42.prj},{NB=emile_maurin_36-425-400_0_0},{REF=36-425-400},{FORM=A},{KEN=1.000},{W1=6.5},{AUSWAHL=0,15},{AUSWAHLX=15},{FH=4000},{B1=46.5},{B2=45},{B3=38},{B4=27},{D=6.3},{M1=20},{M2=12},{M3=11.5},{R=107.5},{PPATH=36_42_ni/36_42_ni_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2100},{VERSION=Socle apparent},{MATIERE=Inox},{POS=0},{W2=0},{F1=4000},{L1=144},{L2=120.5},{L3=32},{L4=80.5},{L5=118},{L6=107.5},{L7=38},{L8=27},{L9=12},{L10=11.5},{L11=6.5},{L12=15},{D1=6.3},{H1=22},{H2=12},{H3=46.5},{H4=45.0},{H5=20},{H6=32.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-42 - Grenouillère à crochet invisible, acier ou inox, fortes charges, avec trou pour cadenas
Nomenclature
Emile Maurin 36-425-400
REF
Référence
36-425-400
36-425-400
VERSION
Socle apparent
Socle apparent
MATIERE
Inox
Inox
POS
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
W2
mm
값 입력 W2
mm
cm
inch
ft
확인
F1
4000
N
L1
144
mm
L2
120.5
mm
L3
32
mm
L4
80.5
mm
L5
118
mm
L6
107.5
mm
L7
38
mm
L8
27
mm
L9
12
mm
L10
11.5
mm
L11
6.5
mm
L12
15
mm
D1
6.3
mm
H1
22
mm
H2
12
mm
H3
46.5
mm
H4
45.0
mm
H5
20
mm
H6
32.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE