피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-1303-60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_130
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_130/37_1303.prj},{NB=emile_maurin_37-1303-60},{REF=37-1303-60},{L1=60},{L2=40},{L3=46},{L4=5.5},{L5=7.0},{H1=1.5},{H2=0.5},{D1=4.0},{D2=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{L6=12.000},{L7=15.000},{L8=30.000},{L9=1.500},{D3=7.000},{D4=6.400},{PPATH=37_1303/37_1303_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1303 - Paumelle acier percée - Porte à gauche
Nomenclature
Emile Maurin 37-1303-60
REF
Référence
37-1303-60
37-1303-60
L1
60
60
mm
L2
40
40
mm
L3
46
46
mm
L4
5.5
5.5
mm
L5
7.0
7.0
mm
H1
1.5
1.5
mm
H2
0.5
0.5
mm
D1
4.0
4.0
mm
D2
4.0
4.0
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE