카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-2041-80-16-200
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_204
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_204/32_2041.prj},{NB=emile_maurin_35-2041-80-16-200_0},{REF=35-2041-80-16-200},{ANGLE=0},{D1=80},{D2=M16},{H1=18.0},{H2=5.0},{H3=32},{H4=200},{S=3},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 30-80-M16-200-A1-UK},{VER=1},{FORM=A1},{NDM=16},{AUSF=UK},{LL='-'},{L77=52},{H33=-},{H44=32},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW77=22},{TT=16},{WEIGHT=0.5450},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PPATH=35_2045/32_2045_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-2041 - Pied acier à tige filetée avec semelle collée noir avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-2041-80-16-200
REF
Référence
35-2041-80-16-200
35-2041-80-16-200
ANGLE
°
D1
80
80
mm
D2
Gewinde
M16
M16
H1
18.0
18.0
mm
H2
5.0
5.0
mm
H3
32
32
mm
H4
200
200
mm
S
3
3
mm
S1
-
-
mm
S2
12
12
mm
S3
8
8
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE