카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-2802-80-16-200
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_280
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_280/35_280.prj},{NB=emile_maurin_35-2802-80-16-200_0-0},{D3=13},{NDM=16},{R=15},{L6MAX=29},{WEIGHT=0.442},{DD=79.0000},{RR=10.0000},{CRR=14.8348},{R1=2.5000},{C1=1.300},{H44=12.000},{H45=6.000},{SW3L=8.000},{SW3D=10.000},{XH=32.000},{XXH=21.000},{VH=9.000},{VHH=16.000},{SW4H=5.000},{SW4HH=5.000},{VDX=11.000},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=7.000},{VR2=2.000},{WH=19.539},{WCHAM1=1.000},{WCHAM2=1.000},{L4XX=13.000},{WR=5.000},{WRH=25.539},{WRHH=4.000},{WD6=24.000},{WD6X=16.400},{WR6H=10.000},{WR6=5.000},{WRR=0.000},{D1=80},{H1=3.0},{SHOW=4},{REF=35-2802-80-16-200},{PARTNUMBER=GN 43-80-M16-200-D1-U},{NORMNR=GN 43},{H33=-},{H444=18},{FORM=D1},{FORMX='D0','D1','D3'},{AUSF=U},{L6=0},{ANGLE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 78
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-280 - Pied inox à tige filetée avec semelle vulcanisée
Nomenclature
Emile Maurin 35-2802-80-16-200
REF
Référence
35-2802-80-16-200
35-2802-80-16-200
VERSION
6 pans creux
6 pans creux
ECROU
Sans écrou
Sans écrou
ANGLE
°
D1
80
80
mm
D2
M16
M16
L1
2.0
mm
L2
70
70
mm
H1
3.0
3.0
mm
H2
200
200
mm
H3
18
18
mm
H4
-
-
mm
S1
-
-
mm
S2
12
12
mm
S3
8
8
mm
S4
-
-
mm
CS
20
20
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE