피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-3082-100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_308
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_308/35_3082.prj},{NB=emile_maurin_35-3082-100},{REF=35-3082-100},{D1=100},{D2=25.5},{D3=13.0},{H1=17.5},{H2=4.6},{H3=4},{R1=20},{CHARGE=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 37.1-100-R20-B},{WEIGHT=0.4890},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{DX=13.750},{RX=2.500},{LX=47.044},{HX=5.561},{HX2=32.900},{RX2=20.000},{DX2=41.000},{DX3=47.250},{HX3=3.800},{HX4=8.000},{D4X=38.000},{D5X=14.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-3082 - Pied acier avec trou de fixation - Avec semelle
Nomenclature
Emile Maurin 35-3082-100
REF
Référence
35-3082-100
35-3082-100
D1
100
100
mm
D2
25.5
25.5
mm
D3
13.0
13.0
mm
H1
≈
17.5
17.5
mm
H2
4.6
4.6
mm
H3
4
4
mm
R1
20
20
mm
CHARGE
Statique
30
30
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE