피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-586-125-20-155
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_58
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_58/35_586.prj},{NB=emile_maurin_35-586-125-20-155_0},{REF=35-586-125-20-155},{ROT=0},{D1=125},{D2=M20},{H1=45},{H2=55},{H3=0},{L1=155},{S1=24},{C=40000},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM02=210},{DIM03=-},{WEIGHT=585},{NDM=20},{KDM=16.933},{DESCRIPTION=LV.A-125-APS-M20x155},{CODE=306965},{L=155.000},{S=24.000},{L11=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-586 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-586-125-20-155
REF
Référence
35-586-125-20-155
35-586-125-20-155
ROT
Rotation
°
D1
125
mm
D2
M20
M20
H1
45
mm
H2
55
mm
S1
24
24
mm
C
Charge
40000
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE