카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-176-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_17
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_17/26_176.prj},{NB=emile_maurin_26-176-30_1_0_18.5},{REF=26-176-30},{ALPHA=1},{ALPHAX=0},{D1=7.5},{H1=200},{H2=48.0},{H3=18},{H4MIN=16.5},{H4MAX=25.0},{H5=41},{L1=8},{L2=79},{L3=112},{L4=20},{L5=18.5},{L6=19},{L7=7.5},{L8=40},{L9=45.5},{L10=6},{L11=114},{F1=1.4},{F2=2.5},{VIS=M 8 x 63},{INFOS=INFOTEXTE},{E=37},{BESTNR=99689},{GR=3},{W1=105},{W2=60},{GEW=470},{PPATH=26_176/26_176_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-176 - Sauterelle poussée à poignée de sécurité, à embase verticale, anti-reflet
Nomenclature
Emile Maurin 26-176-30
REF
Référence
26-176-30
ALPHA
Angle range
Standard
Alternative
Standard
Alternative
ALPHAX
Angle range
0
105
0
105
°
D1
Diameter
7.5
mm
H1
200
mm
H2
48.0
mm
H3
18
mm
H4MIN
HW min.
16.5
mm
H4MAX
HW max.
25.0
mm
H5
41
mm
L1
8
mm
L2
79
mm
L3
112
mm
L4
20
mm
L5
Adjustable range
mm
값 입력 L5
Adjustable range
mm
cm
inch
ft
확인
L6
19
mm
L7
7.5
mm
L8
40
mm
L9
45.5
mm
L10
6
mm
L11
114
mm
F1
1.4
kN
F2
2.5
kN
VIS
M 8 x 63
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE