2842A.008
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide Ball Nose and Torus End Mills
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-kugel-20und20torusfre4ser/2842a.prj},{NB=2842A.008},{SHA256=vP86n6fGh4qBjJ5AAG77vvCg1KMe/as246qTYEI7Y+I=},{INAME=2842A_008000_gen},{NAME=2842A_008000_gen},{DOC=2842a/2842a_008000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2842A.008},{J22=Kugelfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL00800105},{J8=FPR, FDR},{A1=8},{B2=7},{B3=44},{B5=80},{B71=7},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0080},{C3=8},{C31=h5},{F1=R},{F21=4},{F22=4},{F3=R},{G4=4},{H11=HC},{H22=0},{H5=TIALN},{DXF=2842a/2842a_008000.dxf},{XML=2842a/2842a_008000.xml},{CSV=2842a/2842a_008000.csv},{STP=2842a/2842a_008000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2842A
Bill of material
2842A.008
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2842A.008
2842A.008
J22
Item.Name
Kugelfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
6
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00800105
ZYL00800105
J8
Treatment
FPR, FDR
A1
Cutting Diameter
8
8
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
7
7
mm
B3
Protruding Length
44
44
mm
B5
Overall Length
80
80
B71
Functional Length
7
7
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
0080
0080
C3
Connection Diameter, Machine Side
8
8
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h5
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
4
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
4
F3
Flute Helix Hand
R
G4
Section Radius
4
4
mm
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TIALN