2517A.005
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2517a.prj},{NB=2517A.005},{SHA256=3mnhNB5tVnGjuFzWHw96/v+ciR5hdOjJpqkGzuwC+ac=},{INAME=2517A_005000_gen},{NAME=2517A_005000_gen},{DOC=2517a/2517a_005000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2517A.005},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=DIN 6527},{J11=K},{J6=ZYL00601005},{J8=FEC, FDR},{A1=5.00},{B2=6},{B3=18},{B5=54},{B71=6},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=60},{C3=6},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F3=R},{H11=HC},{H22=0},{H5=TIALN},{DXF=2517a/2517a_005000.dxf},{XML=2517a/2517a_005000.xml},{CSV=2517a/2517a_005000.csv},{STP=2517a/2517a_005000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2517A
Bill of material
2517A.005
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2517A.005
2517A.005
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
DIN 6527
J11
Standard Code Letter
K
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00601005
ZYL00601005
J8
Treatment
FEC, FDR
A1
Cutting Diameter
5.00
5.00
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
6
6
mm
B3
Protruding Length
18
18
mm
B5
Overall Length
54
54
B71
Functional Length
6
6
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
60
60
C3
Connection Diameter, Machine Side
6
6
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
3
F3
Flute Helix Hand
R
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TIALN