2541TZ.010
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2541tz.prj},{NB=2541TZ.010},{SHA256=U9qUWwzwLZIt3rI2F0q8E6lvXoiKoEj5xiq7ZcgsNMI=},{INAME=2541TZ_010000_gen},{NAME=2541TZ_010000_gen},{DOC=2541tz/2541tz_010000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2541TZ.010},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01001015},{J8=FEC, FDR},{A1=10},{B2=40},{B3=55},{B5=95},{B71=40},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=0100},{C3=10},{C31=h6},{F1=R},{F21=5},{F3=R},{H11=HC},{H22=1},{H5=TIALN},{DXF=2541tz/2541tz_010000.dxf},{XML=2541tz/2541tz_010000.xml},{CSV=2541tz/2541tz_010000.csv},{STP=2541tz/2541tz_010000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2541TZ
Bill of material
2541TZ.010
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2541TZ.010
2541TZ.010
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01001015
ZYL01001015
J8
Treatment
FEC, FDR
A1
Cutting Diameter
10
10
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
40
40
mm
B3
Protruding Length
55
55
mm
B5
Overall Length
95
95
B71
Functional Length
40
40
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
0100
0100
C3
Connection Diameter, Machine Side
10
10
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
5
5
F3
Flute Helix Hand
R
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
1
H5
Coating
TIALN