카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
BEBA38-1
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ens/iso/beba.prj},{NB=BEBA38-1},{CODE=BEBA38-1},{D1=38},{D3=58},{D4=58},{D5=66},{D8=63},{K=-},{R=38.5},{L=108},{L2=37},{L3=71},{L4=8},{L5=12},{WEIGHT=0.93},{MAT=1.7131 52÷ 54 HRC + Bronze},{KX=0.0},{D8X=63},{VER1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
ENS
Description
BEBA - Demountable bush steel/bronze ISO 9448
Bill of material
BEBA38-1
CODE
Code
BEBA38-1
BEBA38-1
D1
38
38
mm
D3
58
58
mm
D4
58
58
mm
D5
66
66
mm
D8
63
63
mm
K
-
-
mm
R
38.5
38.5
mm
L
108
108
mm
L2
37
37
mm
L3
71
71
mm
L5
12
12
mm
WEIGHT
Weight
0.93
0.93
kg
MAT
Material
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronze